Zenit sinyalizasyon

İnsanları en iyi estetikle yönlendiriyor ve koruyor

Zenit-Header balizado antracita azul

Çok yönlü bir seçenek, her türlü sinyal ihtiyacını karşılamanızı sağlar. 

Niessen'in pilot işaretleri, halka açık yerlerde ışıklar kesildiğinde, acil durumlarda çıkışa giden tahliye yollarının gösterilmesini sağlar. Acil durum aydınlatması için özel gereksinimleri karşılayan UNE 60598-2-22 normuna göre tasarlanmışlardır. Sinyalizasyon aydınlatmasının bir parçası olarak kamusal yerlerde bulunan kişiler için REBT 2002'den RD 2816/82 (BOE 6/11/82), RD314 / 2006 ve ITC-BT-28 yönetmeliklerinin gerekliliklerine uygun uygulama.



interior_balizado_zenit

    Başlıca faydaları

  • Genel aydınlatma söndüğünde, pilot uyarı işaretleri, acil durumda çıkış tahliye yollarını gösterir. UNE 60598-2-22 normuna göre tasarlanmıştır.
  • Pass-wait (geç-bekle), bir anahtarla beraber yeşil veya kırmızı bir ışık ile geçip geçemeyeceğinizi gösterir.
  • Her anı uygun şekilde belirtir.
  • Otonom sinyalizasyon, elektrik kaynağında arıza olduğunda veya belirli bir değerin altına düşüldüğünde doğru aydınlatmayı garanti eden bir batarya ile donatılmıştır.
  • Konut veya halka açık alan uygulaması.

  • Başlıca özellikler
  • 230 V~ ; 50HZ
  • LED aydınlatma
  • Işık akısı > 2 lümen
  • Otonomlu pilot işaretleri: üç saat. Maksimum aydınlatma ile bir saat ve daha az aydınlatma ile iki saat. Minimum çevresel etkiye sahip Nikel-Metal-Hidrit (Ni-MH) pil.
Select region / language