MDRC dimmer

Sunum odalarında ve fonksiyonel binalarda kompleks aydınlatma kontrolü

di-reg

Farklı aydınlatma gruplarına sahip geniş odalar veya salonlar için farklı gereksinimleri kontrol etmek adına esneklik gereklidir.

Dimmerlar için MDRC'ler, dağıtım kutusundan farklı odaların kontrol ve dim edilmesini sağlayan modüler bir teknolojinin bir parçasıdır. İhtiyaca bağlı olarak, dağıtım kutusundan gelen ışık, bir kontrol elemanı veya bir uzatma ünitesi aracılığıyla odada kontrol edilebilir.
Restoranlar ve otellerdeki merkezi bir kontrol, örneğin, çalışma dönemlerinde ışıklar merkezi bir yerden açılıp kapatılabildiğinden pratiktir.

Busch-Dimmer® ünitelerinin sunamadığı neredeyse hiçbir şey yok çünkü benzersiz bir akıllı konsepte sahipler.
Prefabrik kablolar, dimmerler ve güç modüllerini bağlar. Ve farklı modüller, bir araca gerek kalmadan merkezi kontrol ünitesine kilitlenebilir. Çünkü dimmerin kapağı itmeli modüller ile değiştirilebilir. Bir kılavuz kontrol elemanı, bir döner kontrol elemanı ve bir zamanlayıcı kontrol elemanı arasında seçim yapabilirsiniz. Rahat, merkezi kontrol için. Merkezi olmayan buton veya döner kontrol elemanları, zamanlayıcı modülünün kullanımıyla da engellenebilir.

Modüler teknoloji


Modüler sistemdeki güç modülleri ayrıca büyük yüklerin dimlenmesini de sağlar. Dağıtım kutusundaki bir dimmera altı adede kadar güç modülü bağlanabilir. Bu, 3020 W/VA'e kadar olan yüklerin tek bir lamba kablosuyla kontrol edilmesini sağlar. Güç modülleri dağıtım kutusunun dışında kaldığından ve burada doğru işlevi sağladığından, gerektiğinde döner veya dokunmatik dimmer ile diğer dimmerlarla aynı şekilde çalıştırılır. Büyük bir avantaj: Renovasyon gibi durumlarda ek kabloların kurulması gerekmez.

pl-di-reg-02-abb

Öne çıkanlar

  • Bize ulaşın

    Web talebinizi iletin biz size ulaşalım

    Bize ulaşın
Select region / language