Busch-Watchdog 180 sıva altı standard sensör

Önemli durumlarda eller serbest

bm-180-standard

Kullanışlı ev yardımı. Sıva altı Busch-Watchdog 180 Standard, açık bir bakış açısına sahip olmayan merdivenler, salon ve büyük odalar için ideal hareket dedektörüdür. Vücut ısısını kaydeder kaydetmez tepki verirler. Ve kimse karanlıkta kalmaz.

Optimum şekil

Sıva altı montajlı bir hareket dedektörü, çevreye mükemmel şekilde uyum sağlamalı, aynı zamanda algılama işlevini güvenilir şekilde yerine getirmelidir. Sıva altı Busch-Watchdog 180 Standard bunun için en uygun şekilde tasarlanmıştır. Ne çok düz, ne çok yüksek. Hiçbir şey dikkatinden kaçamaz. Sıva altı Busch-Watchdog 180 Standard, Reflex SI Lineer anahtar serisinin tasarımında mevcuttur.

Her şey kontrol altında

Sıva altı Busch-Watchdog 180 Standard, özellikle ön cepheden yaklaşım sırasında geniş bir etkinlik yelpazesi sunar. Birisi kapıdan girer girmez anahtarlama işlemi tetiklenir. Çıkarken otomatik olarak kapanır. Algılama açısı 180° olup duvara doğru yanal olarak uzanır. Kompakt boyutlarına rağmen, on iki metre ön ve sekiz metre yanal bir iletim aralığı vardır. Mekansal koşullara bağlı olarak, uzatma ünitesi olarak bağlanan ek bir hareket dedektörü bağlantısı önerilir. Örneğin, algılama aralığında olmayan bir alana girildiğinde.

Endüstri çözümleri için ipuçları

Ve tersi durumlarda. Sizinle birlikte düşünen aydınlatma. Ofislerde, otellerde veya kamu binalarında ışık güvenilir ve güvenli bir şekilde çalışmalıdır. Ama yalnızca gerçekten gerekli olduğunda. Işığın gereksiz şekilde açılması, ek enerji kullanımı anlamına gelir. Akıllı Busch-Watchdog bu görevi her alanda etkileyici ve özellikle ekonomik olarak ele alır.

Ana ve yardımcı cihaz olarak uygulama


Sadece bir hareket dedektöründen fazlası gerekiyorsa, ek ünite girişleri kullanılarak ek hareket detektörleri kurulabilir. Bu dolambaçlı mahzenler veya L şeklindeki koridorlar için uygun bir çözümdür.

pl-bm-180-standard-03

Başlıca faydaları

  • Sıva altı Busch-Watchdog 180 Standard, özellikle ön cepheden yaklaşım sırasında geniş bir etkinlik yelpazesi sunar.
  • Birisi kapıdan girer girmez anahtarlama işlemi tetiklenir
  • Çıkarken otomatik olarak kapanır

Başlıca özellikler

  • Bir alanı 1,20 metre yüksekliğin üstünden izler, bu yüzden küçük hayvanlar tespit edilmez
  • Montaj yüksekliği: 0.80 m ila 1.20 m
  • Algılama menzili: 15 m ön, 10 m her iki yan
  • Sadece bir hareket detektöründen fazlası gerekiyorsa, ek ünite girişleri kullanılarak ek hareket detektörleri kurulabilir.

Öne çıkanlar

Select region / language