Busch-Watchdog 280 MasterLINE

Güven veren teknoloji

bm-220-280-weiss

Busch-Watchdog sadece iyi görünmekle kalmaz. Aynı zamanda iç kalitesiyle de etkileyicidir. Yüksek kaliteli, akıllı teknoloji, güvenliğe yeni bir boyut kazandırır. Hem içeride hem de dışarıda size bir güvenlik hissi verir. Akıllı Busch-Jaeger hareket dedektörleri hiçbir şeyi kaçırmaz. Gerektiğinde anında tepki verirler. Örneğin, bir ışık açılıp kapatıldığında hemen algılarlar ve karanlıkta güvenilir bir yol gösterici olurlar. Bu yüksek kaliteli algılama sistemleri, tüm alanlarda kesintisiz gözetim garanti eder. Uykunuzun huzurlu olmasını, hırsızların kovalanmasını ve siz tatildeyken ışığın açılıp kapanmasını sağlarlar.

Köşe adaptörü ile evin iki tarafı Busch-Watchdog 280 ile tespit edilebilir. Bu yenilikçi cihazların ek özellikleri arasında zemin ve arka alan tespiti, sürünme bölgesi koruması ve kapıdan çıkarken ışığın otomatik olarak açılması vardır.

Busch-Watchdog 220 MasterLINE ile karşılaştırıldığında Busch-Watchdog 280 MasterLINE daha geniş bir lens ve 280°'lik daha büyük bir algılama açısı sunar.

Her iki hareket dedektörüne en fazla 3.680 W / VA’e kadar tüm yükler bağlanabilir. Tüm Busch-Watchdog modellerinde olduğu gibi, çalışma modu, alacakaranlık ayarı, kapama gecikmesi ve kısa süreli darbe gibi pratik işlevlerle çalışmak kolaydır. Ve otomatik menzil stabilizasyonu, farklı hava koşullarında kapsama alanını sabit tutar. Busch-Watchdog 280 MasterLINE, otomatik girişim bastırma ve varlık simülasyonu ile etkileyicidir - tatil dönemleri için idealdir. Ek bir avantajı da sökme korumasıdır.

Renklere genel bakış

Cepheye uygun renk. Busch-Watchdog 280 MasterLINE modern renklerde mevcuttur - beyaz, kahverengi, antrasit ve metalik gümüş.

pl-bm-280-01

Kolay ve hızlı kurulum


Hareket dedektörü, duvar bağlantı kutusu üzerine kilitlenerek kolayca konumlandırılabilir. Ayrıca ek bir vida bağlantısıyla sökmeye karşı korunabilir. Evrensel kablo besleme seçenekleri, cihazları her tür kurulum için uygun hale getirir. Kablo bağlantıları, sadece cihazın alt kısmı monte edildikten sonra yapılabilir.

Tüm fonksiyonları rahatça kontrol edin


Pratik IR uzaktan kumanda ile güvenlik ve konfordan her zaman tam olarak sorumlu olursunuz. Ayarlar bir merdiven veya bir elektrik tesisatçısı olmadan kolayca değiştirilebilir. Örneğin, parlaklık anahtarlama eşiği, durum simülasyonu veya sürekli ışığın açılıp kapanması.

pl-bm-70-04-abb

» IR uzaktan kumanda bağlantısı

Başlıca faydaları

  • Müstakil evler için ideal
  • Sürekli ışık açık, sürekli kapalı, durum simülasyonu, parlaklık anahtarlama eşiğinin kaydedilmesi gibi önemli fonksiyonlar, cihaz üzerinde bir ayar olmadan IR uzaktan kumandayla devre dışı bırakılabilir/etkinleştirilebilir
  • Farklı montaj seçenekleri mümkündür: duvar montajı, gradyanlı duvar montajı, tavana montaj ve köşe montajı
  • Busch-Watchdog 280 MasterLINE modern renklerde mevcuttur - beyaz, kahverengi, antrasit ve metalik gümüş

Başlıca özellikler

  • Bu hareket detektörü, 280°'lik bir algılama menziline sahiptir.
  • Her taraftan kapsama alanı 16 metredir.
  • Herhangi bir boşluk olmadan dört tespit seviyesi vardır. Algılamada boşluk yok, homojen, geniş algılama mesafesi

Öne çıkanlar

Select region / language