Boru malzemeleri

Boru malzemeleri, kutu ve aksesuarları ile birlikte tesisat işçilerinin çalışmalarını kolaylaştırmak için kapsamlı bir sistem oluşturur. Önceden bükülmüş borular özellikle beton döküm sahalarında ve prefabrike fabrikalarda montajı kolaylaştırır.

İzolatör burçlar


İzolatör burçlar, örnek olarak çatıdan ara duvarlara geçiş sırasında beton dökümünde kullanılır. İzolatör, kalıba çivi ile tutturulmuştur. Kalıp açıldığında, çiviler kalıpla beraber çıkar. İzolatörle birlikte teslim edilen döküm muhafazası, herhangi bir döküm malzemesinin boruya girmesini önler. 16 ila 50 mm borular için izolatör burçlar bulunmaktadır. İzolatörler kullanıldığında, başlangıç boru açısı 45 veya 90 derecedir. Önceden bükülmüş borular kurulumu oldukça hızlı ve kolay hale getirir.

Lapivientiholkki_560px


Boru ucu parçası


Boru ucu parçaları, boruları korumak için kullanılır.
Döküm sırasında koruyucu tapa, herhangi bir döküm malzemesinin boruya girmesini önler. Dökümden sonra, boru uç parçası uzunluğa göre kesilir. Bazı uç parçalar hazır kesim noktaları içerir. Uzantılarda, 90 derecelik ön bükümlü borular, kurulumu daha hızlı ve daha kolay hale getirir. Boru sistemi, aynı boyda bir boru kullanılarak uzatılabilir. Uzatma, bir burç flanşı kullanılarak AJ20 kalıbına bağlanır. Flanş kalıba çivi ile tutturulur. Kalıbı açarken, çiviler kalıpla beraber çıkacaktır.
Paateholkit_560px
Select region / language