Hem sıva altı montajda (vida mesafesi c/c 78 mm) hem de sıva üstü montajda (AP7 kasası üzerinde) kullanılabilir. Kapak, üç membran conta, Ø20 mm’lik merkezi membran ve Ø16 mm'lik yan membranlara sahiptir. Kapakta üç gerilim azaltıcı vardır. Özellikle mutfak fırınları, ocak ve sauna sobalarını bağlamak için uygundur.

Tavan kapaklarını kullanarak, bir fiş ile donatılmış ışıkların kurulumu hızlı ve kolaydır. Kapaklar, bağlantı kasaları ile veya uzatma halkası kullanırken sıva üstü montaj şeklinde kullanılabilir. Gerekirse, uzatma halkaları da bağlantı kasaları ile kullanılabilir.