AKK14 tavan kapağı, bir bağlantı kutusuna montaj için koruyucu topraklama ile donatılmış iki kutuplu (P + N) bir prizdir. Normal sıcaklığın en fazla 25 °C olduğu kuru odalarda, tavan kapağına asılı bir ışık (maks. 15 kg) bağlanabilir. Işık soketinin nominal gerilimi 250 V ~ / 6 A'dir. Vidasız terminaller, 1,5-2,5 mm2'lik bir grup kablosunun uzatılmasını sağlar. Bir aydınlatma tapası daima kapakla birlikte teslim edilir.

AKK15, sıva üstü montaj veya 70-78 mm c/c vida mesafeli bir bağlantı kutusunun üzerine montaj bir aydınlatma prizidir. Birlikte gelen kancaya maksimum 15 kg'lık bir asma lamba monte edilebilir.
Çıkış, normal oda sıcaklığına sahip kuru alanlar için tasarlanmıştır. İkinci bir aydınlatma çıkışı AKL6 takılabilir. Bir aydınlatma fişi her zaman dahildir.

AKK6-xx ışık prizi, bir montaj kutusuna montaj için koruyucu topraklamaya sahip iki kutuplu (P + N) bir aksesuardır. Işık prizinin nominal gerilimi 250 V ~ / 6 A'dir. Yaylı konektörler, 1,5-2,5 mm2'lik bir grup kablosunun uzatılmasını sağlar. Ürün Jussi ve Impressivo serilerinde kullanılabilir. Kapakla birlikte her zaman bir ışık fişi temin edilir. Işık prizinin nominal gerilimi 250 V ~ / 6 A'dir.