Kasaları ve aksesuarlarını kullanarak, yapı malzemesi ne olursa olsun kurulum hızlı ve kolaydır. Ürünler bir sistem olarak çalışır ve çeşitli kurulum amaçları için kolayca değiştirilebilirler.
Aksesuarlara genel bakış
01 Kapaklar döküm ve inşaat çalışmaları sırasında kutuları korur
02 Uzatma halkaları ile kasanın yüksekliği artırılabilir
03 Kasa destekleri 42-90 mm arasında değişir
04 12-13 mm duvar levhasına montaj için destek
05 Montaj tapası, kasayı bir döküm kalıbına çivi veya vida ile tutturmak için kullanılır
06 Çerçeveye sabitlemek için kasada sabit çivileme/vida kanalları vardır
07 Sabir fişler için gerilim azaltma
08 Ayrı fişler (Çap: 16, 20 ve 25 mm) ve gerilim azaltma mevcut
09 M4 ve 3,5 için vida delikleri
Uzatma halkalarının yüksekliği 13, 28 ve 60 mm'dir. 13 mm uzatma halkası, montaj kasası çift katmana monte edildiğinde uygundur; daha yüksek olanlar, örnek olarak tuğla duvarlara montaj için veya renovasyon sırasında monte edilmek üzere uygundur.
ABB montaj kasaları ile kullanılabilecek iki farklı kasa desteği uzunluğu vardır: 65 mm ve 95 mm. Her iki kasa da farklı çivi boyutları için özel kesim bölmeleri destekler. Kasa destekleri birleştirildiğinde, 120 mm'ye kadar genişliğe sahip bir bağlantı parçası ile montaj kasası monte edilebilir.

Yan ve alt fişler kullanılarak, kasalar çeşitli kurulum alanları için uygun hale gelir.
Kasalar 16 mm, 20 mm ve 25 mm boru boyutları için yan fişler ve 16 mm ve 20 mm boru boyutları için alt fişler sunmaktadır.

AS25 montaj tapası, alt kısımdaki delinmeye hazır merkezi kısım yoluyla bir döküm kalıba kasaları sabitlemek için vida veya çivi ile birlikte kullanılır. Koruyucu tapa, herhangi bir döküm malzemesinin montaj kasasına girmesini önler. Kalıp söküldüğünde, vida veya çivi kontraplak kalıbını takip edecek ve ayrı olarak çıkarılmak zorunda kalmayacaktır.

Montaj kasası ayrıca bir ayarlama adaptörü kullanarak taban üzerinden sabitlenebilir.
Adaptör, 11 mm'lik bir ayarlamaya izin verir, böylece montaj kasasının konumu, sac kaplama aşamasında ayarlanabilir.

AS8.13 duvar kelepçeleri, AU3.2 veya AU5.2 montaj kutularını 12-13 mm kalınlığında bir duvar tabakasına tutturmak için kullanılır.
Kasa, tabaka arkasından gelen delikten itilir ve tabaka arasına sıkıca sabitlenir ve tahta kelepçeleri arasında sıkıca kilitlenir.
AS12.4 gerilim azaltıcı, montaj veya kasalar 20mm fişlerinde maksimum 5 x 2,5 mm²’lik kabloları sabitlemek için yalıtımlı kablo montajında kullanılır.
Gerilim azaltıcı, örneğin, kanal ile yalıtımlı kablo tesisatı arasındaki geçişte, 20 mm'lik bir AJ20 boru uzantısı ile de kullanılabilir. Halojensiz malzemeden üretilmiştir.
PMR474 ara konektörler, ABB kasalarını standart c/c 71 mm mesafe ile birbirine bağlamak için kullanılarak gerektiğinde iletkenler için kutular arasında bir kanal oluşturur.
PMR490 ara konektörler, kasaları arasında 85 mm'lik bir mesafe istendiğinde kullanılır. Bu, 85 mm genişliğindeki iki çerçevenin, örneğin güçlü ve zayıf akım cihazlarını ayırmak üzere monte edilebilecekleri anlamına gelir. PMR502 ara konektörler, kasaları arasında 100 mm'lik bir mesafe istendiğinde kullanılır.
PMR490 ön ve arka:

PMR502 ön ve arka: