Sıva altı kasalar

Yapı malzemesinden bağımsız olarak hızlı ve kullanışlı kurulumlar için sıva altı montaj kasaları

ABB'nin tesisat kasaları ve aksesuarları eksiksiz bir kurulum sistemi olacak şekilde tasarlanmıştır. Yapı malzemesinden bağımsız olarak tüm kurulum uygulamaları ve koşulları için kasalar mevcuttur. Ürün yelpazesi, kurulumu daha kolay, daha hızlı ve daha güvenli kılan uyumlu aksesuarlar ve boru malzemeleri ile birlikte gelir.

ABB ürünleri ile tüm kurulum durumları için bir çözüm vardır:
  • beton dökümü / beton elemanları
  • boş duvarlar
  • ahşap duvarlar
  • renovasyon


Sıva altı montaj için kasalar ve aksesuarlar:
  • Döner ve/veya ayarlanabilir montaj halkalı kasalar
  • 73 mm yüksekliğe kadar yüksek montaj kasaları
  • 60 mm yüksekliğe kadar uzatma halkaları
  • Çeşitli farklı kurulum yöntemleri için aksesuarlar, ör. duvar kelepçeleri, montaj parçaları, kasa destekleri, montaj tapaları vb.
  • Gerilim azaltıcılar ve fişler
  • Kolay bulma için RFID çipli modeller

 

Flush-mounted box selection

 

 

 

Build your own solution with accessories

AU5.2_AU60.1-ABB-mounting-box-accessories_600x660px
  1.  Covers protect the boxes during casting and construction work
  2.  The height of the box can be increased with extension rings
  3. The green adapter ring, delivered with the box, is used in single-board walls (12-13 mm). The ring is removed when the wall thickness is two boards (24-26 mm).
  4.  Rotating installation ring
  5.  Fixed nailing/screw channels
  6.  Fixed inlets with locking device
  7.  Numerous accessories for inlets and knock-outs
  8.  Box supports for several frame widths
  9.  Metal brackets for single- and double board walls

 

See also

Select region / language