Sıva altı montaj kasaları

Kurulum malzemeleri, birbirleriyle uyumlu ve farklı kurulum durumları için uygun olacak şekilde tasarlanmıştır. Kasa ve aksesuarlarını kullanarak, yapı malzemesi ne olursa olsun kurulum hızlı ve güvenlidir.

Zorlu koşullar için yüksek kaliteli bağlantı kutuları

Tavan kurulumlarında kullanılan bağlantı kutuları, don gibi zorlu iklim koşullarına uygun, yüksek kaliteli malzemelerden yapılmıştır. Montaj görevlisi dostu kasa, sağlam ve güvenilir boru ve kablo bağlantılarına sahiptir. Kutular farklı malzemelere çeşitli şekillerde kurulabilir. Geniş aksesuar yelpazesi mevcuttur.

Kurulum gereksinimlerine ve yöntemlerine bağlı olarak birkaç kasa seçeneği vardır: montaj deliği çapı 84 mm/100 mm, bağlantı cihazlarına ve kapaklara vida mesafesi c/c 67 mm / 70 mm / 78 mm'dir. Sıva altı kasalar çivi, vida veya bir montaj tapası kullanılarak sabitlenebilir.

Yerinde ve beton eleman dökümü

ABB kasaları, prefabrik fabrikaların ve yerinde dökümün ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış ve kapsamlı bir şekilde test edilmiştir.

Farklı kurulum ihtiyaçlarına uyum sağlamak için çok çeşitli çözümler ve olanaklar sunuyoruz.

concrete-casting-installation_500px

Aksesuarlar ile kendi çözümünüzü oluşturun

Accessories for junction boxes
01   Kapaklar döküm ve inşaat çalışmaları sırasında kutuları korur
02   Uzatma halkaları ile kutunun yüksekliği artırılabilir
03   Kasa destekleri 42-90 mm arasında değişir
04   12-13 mm duvar levhasına montaj için destek
05   Montaj tapası, kasaya bir döküm kalıbına çivi veya vida ile tutturmak için kullanılır
06   Çerçeveye sabitlemek için kasada sabit çivileme/vida kanalları vardır
07   Sabit fişler için gerilim azaltma
08   Ayrı fişler (Çap: 16, 20 ve 25 mm) ve gerilim azaltma mevcut
09   M4 ve 3,5 için vida delikleri

Ayrıca bakınız

Select region / language