Sıva üstü bağlantı kutuları ve aksesuarları

AP9-banner

Sıva üstü bağlantı kutuları hem kuru hem de ıslak alanlar için kullanılabilir. Bağlantı kutuları, çok çeşitli opsiyonel donanımlarla desteklenir; bu, kurulumu hızlı ve kolay hale getirir. Islak alanlar için uygun olan kutular iki bileşenli bir teknoloji kullanılarak üretilmiştir ve membran kablo girişlerini içerir. Delinmeye hazır fiş filmleri aynı zamanda conta görevi görür.

Ürün çeşitleri

 

AP9 ve AP10'un özellikleri

Picto_cable-entries_5

14 membran kablo girişi, her iki tarafta 3 ve altta 2 membran içerir.

Picto_drop_7

IP65 koruma sınıfı

Picto_tempereature_4

Montaj sıcaklığı -25 ... + 60 ° C

Kablolar ve konektörler için geniş alan

Picto_material-coating_6

Üstün kendinden sızdırmaz membran kablo girişleri

Picto_time_effiency_3

Hızlı geçmeli kapak sabitlemesi

Picto_halogen-free_1B

Yüksek kaliteli halojensiz malzeme

Kurulum

AP9_Installation_01_open_screwdriver
Girişleri bir tornavida veya kablo ile açın.
AP9_Installation_03_pull_back_cable-
Contayı girişe geri çekmek için kabloyu geri çekin. Kutu sınıf IP65.
AP9_Installation_02_pull_cable-
Kabloyu kutuya çekin.
AP9_Installation_04_wiring
Kablolar ve konektörler için geniş alan.
AP9_Installation_05_sealing
Hızlı geçmeli kapak sabitlemesi. Vida gerekmez. Kapakların sızdırmazlık olasılığı vardır.

 

 

AP9 features

AP10 features

 

 

AP9 suface-mounted junction boxes in colors signaling purpose of use

Renkli AP9 kutuları ve ProDuct kanal sistemi


Farklı renkli AP9 bağlantı kutuları ve ProDuct prizleri, örnek olarak hastanelerde farklı kurulumlar için genel bakış iyileştirmek adına kullanılabilir. Prizlerin kullanımını yönlendirmek için kullanılabilen ProDuct sistemi için renkli priz kapak plakaları mevcuttur.
  • Yardımcı güç dağıtımı için mavi prizler
  • UPS yedekli dağıtım için turuncu prizler
  • IT ekipmanı için kırmızı prizler<
  • Tıbbi güvenlik izolasyon trafosu kullanımı için yeşil prizler

 

Ayrıca bakınız

Select region / language