Topraklama ürünleri

Topraklama ürünlerinin sağlam yapısı, binalarda güvenilir topraklamayı garanti eder ve güvenli bir elektrik tesisatını tamamlar. Seride bulunan farklı boyutlardaki konektörler, borular ve takviyeler için güvenilir topraklama sunar.

Güvenli topraklama

AM8 konektörü, çoğunlukla boru sistemi topraklamasında kullanılır. Terminalin yapısı, boru çapında 8-28 mm'lik bir ayarlamaya izin verir. Topraklama terminali iki adet 35 m²'lik destek konektörüyle gelir. Bağlantı çubuğu kalaylı bakırdan yapılmıştır ve kayış kelepçesi ve kablo konektörleri elektriksel olarak çinko kaplı çelikten yapılmıştır.

AM11 topraklama terminali, örnek olarak, klima ve havalandırma kanallarının potansiyel dengelenmesi için kullanılır.
Topraklama terminali, kanalın yüzeyine iki adet çekme perçin (pop perçin) c/c 3,2 mm kullanılarak sabitlenmiştir. Terminal çubuğu kalaylı bakırdan yapılmıştır ve tek bir <10 mm²’lik bakır terminale sahiptir.

AM9 terminali esas olarak topraklama iletkenlerini, c/c 6-15 mm boyutlarındaki çeşitli boru tesislerine bağlamak için kullanılır. Topraklama iletkeni bir adet 4-35 mm²’lik kayışa sahiptir.
Topraklama terminali ayrıca topraklama iletkenlerini bir konstrüksiyonun beton donatısına bağlamak için de kullanılabilir - koruyucu boşluk kullanılmalıdır. İletken çubuk kalaylı bakırdan yapılmıştır ve kayış çinko kaplamalı, sarı pasivasyonlu çelikten yapılmıştır.

Binalarda sistem topraklama iletkenlerinin bağlanması için AM4 ve AM5 potansiyel eşitleme çubukları kullanılır.
AM4 içine maks. 50 mm²’lik 8 adet ve maksimum 70 mm²’lik 2 adet iletken bağlanabilir. AM5'e maks. 50 mm²’lik 5 adet iletkenin bağlanması mümkündür. Her iki çubuk da kalaylı bakırdan yapılmıştır. Gerekirse, çubuklar PMR576 koruyucu mahfaza ile kaplanabilir.

PP36 topraklama askısı (kayış kelepçesi AM2 ve terminal AM3) ağır sanayi borularının topraklanması içindir.
Kayış 1 m uzunluğundadır ve 1,5 mm kalaylı tavlanmış bakırdan yapılmıştır. Maks. 35 mm²’lik bakır iletken, AM3 topraklama terminali kullanılarak bağlanır. Topraklama bloğuna 50 mm² veya 70 mm²’lik bakır iletken bağlanması durumunda, topraklama kayışının her iki ucu da yeterli iletkenlik sağlamak adına terminal ile birlikte sıkıştırılmalıdır. Terminaller ve kayış kelepçesi çinko kaplama ve sarı pasivasyonlu çelikten yapılmıştır.

Select region / language