Busch-iceLight® - Duvar modülü Ambiyans

Havanızla uyumlu

led-wand

Duvarlar bir odanın boyutlarını canlı hale getirir. Duvara entegre edilmiş bir ışık ile özel bir etki elde edilebilir. Bu değişken tasarımlı kapaklar ile mümkündür. Busch-iceLight® - duvar modülü ambiyans için ilgili ortama uyan yüksek kaliteli dolgular mevcuttur. Sekiz farklı şebeke ve dekorda bulunurlar.

Ayrıca farklı ışık yönleri ve üç renk sıcaklığı sunar. İki model mevcuttur. Sol, sağ, üst ve alta bir veya dört ışık yönüyle. Bu model aynı zamanda beş ışık yönüne de dönüştürülebilir. Bu durumda, bir LED de ön tarafta yanar. Bu şekilde kişisel bir atmosfer yaratılır. Ve ışığa çok yönlü bir karakter verir. Bu işlemde, Busch-Jaeger anahtar serilerine mükemmel uyum sağlar. Böylece tasarım, ışıklandırma, yönlendirme ve bilgi sunma olanakları genişler.

LED teknolojisi ve dayanıklılığı


Zarif Busch-iceLight®, en yeni LED teknolojisine dayanarak geliştirilmiştir. LED'ler, birçok durumda geleneksel akkor veya halojen lambalardan daha üstündür. Servis ömürleri 100.000 çalışma saatine kadar çıkar, bu da daha az bakım anlamına gelir. LED'ler neredeyse hiç ısı yaymazlar, sarsıntılara karşı dayanıklı ve patlayabilecek içi boş gövdeleri yoktur. Ek olarak, hoş ve homojen bir ışık üretirler. Geleneksel lambalara kıyasla akımın sadece beşte birini tükettikleri için son derece verimlidirler. Busch-iceLight® 365 gün boyunca sabah-akşam yanacak olsaydı, örneğin, akım fiyatı kilovat saat başına 23 sent’ten ortalama 30 sent olurdu. (Gece lambası modülünü kullanırken.)

Daha fazla fikir için tek fikir


Busch-iceLight®'ın aydınlatma etkisi, oda içerisinde kolayca çoğaltılabilir. Düzenlemeler ve diziler aracılığıyla. Duvar veya tavanda. Aydınlatma özgürlüğü sınır tanımaz. Düz bir seriden duvardan duvara geometrik yapılara kadar her şey mümkündür. Özellikle geniş yüzeylerde, muhteşem sahneler yaratıcı bir şekilde uygulanabilir.

pl-led-wand-03

Birbirine yakın olmaktan çok daha fazlası. Birbirleriyle


İster priz ister aydınlatma anahtarları olsun - Busch-iceLight®'ın kendi etkileşiminde verdiği izlenim her zaman olumludur. Her bir grupta, tasarımın zarifliği daima hoş bir görüntü sunar. Çerçevenin yüzeyi ve rengi ile, bir gruba kontrast veya görsel bir eşitlik verilebilir.

pl-led-wand-05

Kişisel zevkinize uygun görsel nüanslar


Busch-iceLight® için ilgili ortama uyan yüksek kaliteli dolgular mevcuttur. Sekiz farklı şebeke ve dekorda bulunurlar. Basit geometrik desenler. Size kristalleri hatırlatan yapılar. Doğadan ilham alan şekiller.

pl-led-wand-02

Başlıca faydaları

  • Busch-iceLight® LED lamba, sakinlerin isteklerine veya belirli oda durumuna tamamen uyarlanabilir
  • İki model mevcuttur
    Birinci model: Sol, sağ, üst ve alt kısımlara bir veya dört ışık yönü
  • İki model mevcuttur
    İkinci model : Sola, sağa, yukarı ve aşağı ve bir LED de ön tarafta olmak üzere beş ışık yönüne yanar

Başlıca özellikler

  • Zarif Busch-iceLight®, en yeni LED teknolojisine dayanarak geliştirilmiştir
  • LED'ler, birçok durumda geleneksel akkor veya halojen lambalardan daha üstündür
  • Servis ömürleri 100.000 çalışma saatine kadar çıkar, bu da daha az bakım anlamına gelir
 

Öne çıkanlar

Select region / language