Sıva altı / alçıpan / beton montaj kutuları

Verimli sistemler.

up-dosen

Sıva altı montaj kutularının kolay monte edilebilmeleri için kasanın yanlarında montajı kolaylaştıracak bir aparat bulunmaktadır. Bu sayede duvar içerisine sağlam bir şekilde monte edilebilmektedir. Sıva olmayan duvarlarda bile montaj kolaylığı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Kablo bağı mantığı montajı sayesinde alçıpan duvarlara da montaj olabildiğince kolaylaştırılmıştır. Montajcıya zaman tasarrufu sağlatmaktadır. Ayrıca kablo montajı için kasa içerisine yeterince boşluk sağlamaktadır. Diğer bir avantajı ise kasanın ayarlanabilir montaj halkası bulundurmasıdır. Kasa montajı için açılan deliğin çok derin veya sıvanın çok kalın olması durumlarında bu halka sayesinde kusursuz montaj sağlanabilir. Montaj kutusunun katlanması durumunda ayarlanabilir vida sayesinde montaj kolay hale getirmektedir. 

Anahtar arkası arayüzler için;

  • Sıva altı montaj kutularına yerleştirilmesi kolaydır.
  • Montaj kutuları ihtiyaç doğrultusunda birden fazla  yanyana kullanım olacak şekilde monte edilebilir. Montaj sonrasında kullanılmayan kutular sıva ile kapatılacağı için dışarıdan fark edilmeyecektir.
  • Kullanılmayan ve sıva ile kapatılan montaj kutularını, odanın kullanımını yeniden tasarlama veya odanın kullanımını tamamen yenileme durumlarında bir tarayıcı yardımı ile bulup kullanılması, kullanımda kolaylık sağlayacaktır.
     
 
Başlıca özellikleri
  • Busch-axcent® flat ve carat® flat serilerinin montajına uygun
  • Eğimli duvarlarda kasaların düzgün montaj yapılabilmesi imkanını tanır.
  • Sıva altı montaj kutuları kolayca birbirine bağlanarak sistemin genişletilmesine imkan tanır.

Avantajları

  • Oryantasyon lambaları için sıva altı montaj kutusu, taş duvar: tabanı ve yüksekliği ayarlanabilen montaj halkası sayesinde tek bir kutuda 46,56 ve 67 mm derinliğe sahip olma
  • Sıva altı montaj kutusu alçıpan montaj: 9,5 mm, 10 mm ve 12,5 mm kalınlığındaki alçıpan ve alçı fiber levhalar için uygunluk 
  • Sıva altı montaj kutusu, beton duvar: Farklı boru çapları için çok sayıda bağlantı noktası

Öne çıkanlar

Select region / language