Protecta Home Konut Tipi Dağıtım Kutuları ve Medya Panoları

Protecta Home, kurulum görevlileri ve tasarımcılara standart kurulumlardan karmaşık sahalara kadar tüm uygulamaları kapsayacak esnekliği sunuyor.

 

Tezgah üstü piyasa için kit formunda mevcut olan ABB'nin en yeni nesil dağıtım kutuları ve medya panoları, konut ve MDU'nun tüm segmentlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır.
Başlıca konstrüksiyon özellikleri:
- Epoksi kaplı saclarda, 1mm kalınlığında yapı
- İç mekanlar için duvar montajı
- IP43 koruması (kapı ile)
- IK 07 mekanik koruma
- Bara değeri: 100A
- Yol sayısı: 4, 7, 11, 16, 20 (4+4, 6+6, 8+8)
- IEC BS EN 61439 1-2 ile uyumluluk
- Bağlantı ve bakım için kolay dahili erişebilirlik
- Belirli uygulamalar için hazır ambalajlı kitler (örn. aşırı gerilim koruması, ölçüm)

Protecta Home2

 

Önemli modüler bileşenler

 

Öne çıkanlar

 

İlgili ürünler

  • Bize ulaşın

    Web talebinizi iletin biz size ulaşalım

    Bize ulaşın
Select region / language