Isıtma / soğutma için oda sıcaklığı kontrol cihazı

Doğru ve yerinde sıcaklık.

rt-hk

365 gün. İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış sadece dış dünyayı etkilemez. Evin içindeki koşulları da değiştirirler. Isıtma/soğutma için oda sıcaklığı kontrol cihazı buna verimlilik ve rahatlık ile karşılık verir.

Busch-Jaeger oda sıcaklığı kontrol cihazı mevsime uygun olarak bu kişisel iyi hissetme sıcaklığını önemser. Isıtma ve soğutma için oda sıcaklığı kontrol cihazının iki ayrı çıkışı, yaz veya kışa bağlı olarak kontrolü mümkün kılar. Hava sıcakken soğutma fonksiyonu, soğukken ısıtma fonksiyonu etkindir. Bir LED ilgili durumu gösterir.

Cihaz, 2 ve 4 devreli ısıtma sistemleri için uygundur. Modern ısı pompası sistemlerinin tüm gereksinimlerini mükemmel bir şekilde karşılar.

Enerji tasarrufu

Gereksinimlere uygun ısıtma, enerji tasarrufunun anahtardır. Temel kural gayet etkileyici: Bir derece daha az olması yüzde altı enerji tasarrufu anlamına gelir. Günün farklı saatlerinde farklı ısıtma gereksinimleri düşünenler için büyük bir potansiyel. Kontrol cihazının düzenleme kalitesi + - 0,5 Kelvin'dir. Busch-Jaeger'in oda sıcaklığı kontrol cihazı ile sıcaklığı, döner kontrol elemanı üzerinden istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.

Model seçimi


Yeni oda sıcaklık kontrol cihazı iki versiyonda mevcuttur. Tip 1099 UHK, sıva altı montajlı ek parça üzerindeki ek kontrol girişi nedeniyle, ısıtma sisteminin merkezi kontrol ünitesi aracılığıyla yaz-kış modları arasında otomatik geçişi mümkün kılar. Tip 1099 UHKEA, kumandadaki ters çevirici üzerinden ilave soğutma elemanlarıyla ayrı odaların manuel olarak kontrol edilmesini sağlar.

01 Isıtma sistemiyle yazdan kış moduna merkezi geçiş için oda sıcaklığı kontrol cihazı.

02 Yaz mevsiminden kış moduna geçiş için entegre manuel ters çeviricili oda sıcaklığı kontrol cihazı.

pl-rt-hk-03

Öne çıkanlar

  • Bize ulaşın

    Web talebinizi iletin biz size ulaşalım

    Bize ulaşın
Select region / language