Oda termostatı

Doğru ve yerinde sıcaklık.

rt-regler

Gereksinimlere uygun ısıtma, enerji tasarrufunun anahtardır. Temel kural gayet etkileyici: Bir derece daha az olması yüzde altı enerji tasarrufu anlamına gelir. Günün farklı saatlerinde farklı ısıtma gereksinimleri düşünenler için büyük bir potansiyel. Örneğin, geceleri ya da evde değilken daha az ısıya ihtiyaç duyulur.

Busch-Jaeger'in oda sıcaklığı kontrol cihazı ile sıcaklığı, döner kontrol elemanı üzerinden istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.

Model seçimi


Busch-Jaeger oda sıcaklık kontrol cihazları farklı versiyonlarda mevcuttur. Ek fonksiyonlardan biri de kontrol lambasının dahil olduğu gece sıcaklık düşmesi fonksiyonudur.

Ayrıca, uzaktan sensör ve termik devridaim ile istenen hoş oda sıcaklığını sağlayan, yerden ısıtma için özel oda sıcaklığı kontrol cihazı da mevcuttur.

pl-rt-regler-03

Başlıca faydaları

  • ABB / Busch-Jaeger oda sıcaklığı kontrol cihazı ile sıcaklığı, döner kontrol elemanı ile istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.
  • Sıcaklık kontrol cihazı, kapalı odalarda sıcaklığı kontrol etmek için kullanılır
  • Aşağıdaki anahtar serilerinde mevcuttur: Busch-Duro 2000® SI, Reflex SI, alpha, impuls, future® linear, solo® , Busch-axcent®, carat® ve saf paslanmaz çelik

Başlıca özellikler

  • 4 K gece azaltımı için yerleşik sürgülü anahtar ve kontrol lambası
  • İstenilen oda sıcaklığını seçmek için kontrol düğmesi
  • Enerji tasarrufu

Öne çıkanlar

Select region / language