Bir Busch-Remote control IR kontrol elemanı ile, 420 W'a kadar (735 WVA'e kadar kapasite artırımı ile) yükler, bir evrensel dimer üzerinden uzaktan rahatça dimlenebilir. Aynı zamanda, dimmer, 230 V akkor ve halojen lambaların yanı sıra alçak gerilim halojen lambalarının akıllı kontrol sistemi sayesinde konvansiyonel veya elektronik trafolara bağlantıya da olanak tanır. Hafıza fonksiyonu, son ayarlanan parlaklık değerini kaydeder.
Yüksek yüklerin uzaktan anahtarlanması gereken her yerde, bir Busch-Universal röle girişi üzerindeki Busch-Remote control IR kontrol elemanı kullanılır. 2300 W/VA'lik bir anahtarlama kapasitesi ile büyük sistemler için bile yeterli rezerv vardır.
Adaptör fişine sahip Busch-Remote control IR anahtar ile mobil tüketiciler kapsamlı kurulum olmadan bağlanabilir. Trafolar ile çalışan akkor lambalar, 230 V halojen lambalar ve alçak gerilimli halojen lambalar için de uygundur. 2300 W'a kadar bağlı bir yüke sahip herhangi bir tüketici çalıştırılabilir.
Aydınlatma ve fanlar IR kontrol elemanına sahip Busch-Universal 2’li giriş eklenti ile etkinleştirilir. Sıva altı giriş, uzaktan kumandayla çalıştırılır ve birinci çıkış ile aydınlatma, ikinci çıkış ile fan çalıştırılır. Aydınlatma kapatıldıktan sonra, fan programlanan zamana kadar çalışmaya devam eder.
Busch-Remote control IR, sistemin sinit sistemi vazifesi görür.
Sistemin tüm işlevlerini gerektiği gibi tetiklemenizi sağlar. Pratik açıdan bu, yüklü Busch-Remote control IR alıcılarının ayrı ayrı değiştirilebildiği ve karartılabileceği anlamına gelir. Hafıza fonksiyonu (Memo 1/Memo 2) herhangi bir zamanda bir tuşa basılarak özel ışık durumlarının saklanmasına ve tekrar çağrılmasına izin verir.

Merkezi kontrol ünitesi olarak, IR duvara monte verici, uzaktan kumanda için ideal tamamlayıcıdır.
Şebekeden bağımsız olarak ve pencere camı da dahil olmak üzere, odadaki herhangi bir noktaya takılabildiğinden hafıza işlevini veya ayrı ayrı tüketicileri kontrol eder ve herkes odadan çıktığı zaman tüketicilerin güvenli bir şekilde kapalı kalmasını sağlar (HER ŞEY KAPALI). Alpha anahtar serisinin renklerinde mevcuttur.