WaveLINE LED ekranı, her biri sekiz pencereye kadar kontrol etmek için kullanılan dört bölüme ayrılmıştır. Giriş alanına monte edildiğinde evin diğer katlarını izler. Örneğin, birinci kat için LED göstergesi kırmızı yanıyorsa, bu, katta en az bir pencerenin açık olduğu anlamına gelir. Katta diğer bir WaveLINE LED ekranı, ayrı ayrı odaları kontrol eder. Bu sayede konut sakinleri, evin içinde herhangi bir pencerenin açık, yarı açık veya tamamen kapalı olup olmadığı konusunda evden çıkarken güvenilir bir şekilde bilgilendirilir. LED ekranın yapılandırması, banyo penceresinin sadece havalandırma için tamamen açılmayacak şekilde eğimli olduğunu güvenilir bir şekilde göstermeyi mümkün kılar.
» WaveLINE pencere sensörü hakkında ek bilgiler
» WaveLINE evrensel dedektör hakkında ek bilgiler
WaveLINE LED ekranı, pencerenin açık, yarı açık veya kapalı olduğunu gösterir.
Mevcut aydınlatma anahtarları veya dimmerlar WaveLINE LED ekranı ile daha sonra herhangi bir güçlük çekmeden değiştirilebilir.
Sistem radyo kontrollü olduğundan kablo kullanılmaz. Anahtarın gerçek işlevi korunur, ışık, düğme aracılığıyla anahtarlanmaya veya dimlenmeye devam edilebilir.

Metniniz için pratik etiketleme aracıyla tüm ürünleri tek tek tanımlayın.
Birçok ürün için kolay ve görsel açıdan çekici.