Evrensel veri bağlantı üniteleri, telefonlar ve ISDN kartları gibi analog ve dijital iletişim terminal cihazları için kullanılır. Evrensel veri bağlantı ünitelerinde bir veya iki RJ soketi bulunur, RJ45 fişleri için uygundur (Batı tipi fişler veya modüler jak olarak da adlandırılır); ayrıca RJ11 ve RJ12 fişler de takılabilir. İki soketli evrensel veri bağlantı üniteleri, ayrı veya paralel olarak anahtarlanır. Soketlerin kontak konumları tam olarak sekiz veya sadece dört kontakla (iç dört konum) donatılabilir.
Evrensel veri bağlantı ünitesinin tanımı, soket sayısına ve soket anahtarlamanın tipine bağlıdır.
Şirkete kurulan veri ağları, çevresel cihazların değişken kullanımını sağlar. Buradaki değişkenlik aynı zamanda, veri bağlantıları için kurulum malzemesinin, bu sektördeki hızlı ilerleyen inovasyona ayak uydurması gerektiği anlamına da gelir.
Busch-Jaeger'in evrensel veri bağlantı üniteleri farklı modellerde mevcuttur, örneğin:
- Evrensel veri bağlantı ünitesi
(1 dişi konektör, 8 kutuplu)
- Aşağı yönde prizli evrensel veri bağlantı ünitesi
(Paralel olarak anahtarlanmış 2 dişi konektör, 2x8 (8) kutuplu)
- Aşağı yönde prizli evrensel veri bağlantı ünitesi
(2 dişi konektör, 8/8 (8) kutuplu)
- Evrensel veri bağlantı ünitesi, RJ45, cat. 5e, blendajlı
(1 dişi konektör, 8 (8) kutuplu)
- Evrensel veri bağlantı ünitesi, RJ45, cat. 5e, blendajlı
(2 dişi konektör, 8/8 (8) kutuplu)
- Evrensel veri bağlantı ünitesi, RJ45, cat. 6A iso, blendajlı
(1 dişi konektör, 8 (8) kutuplu)
- Evrensel veri bağlantı ünitesi, RJ45, cat. 6A iso, blendajlı
(2 dişi konektör, 8/8 (8) kutuplu)