Telefon bağlantı birimi

Tüm kablolar için doğru tercih

dk-tae

Telefon bağlantı kutusu (TAE), NTBA'yı bağlantı kablosuna bağlamak için analog telefon bağlantıları (a / b arabirimi) ve ISDN bağlantıları için bir birimdir.

Uluslararası telekomünikasyon bağlantıları sadece aynı bağlantı teknikleri kullanılarak gerçekleştirilebilir. Dünya çapında standart kurulum olanakları Avrupa Standardı EN 41001'de tanımlanmıştır. Modüler jak veya Batı teknolojisi olarak adlandırılan bağlantı teknolojisi için 4, 6 ve 8 kutuplu tasarımlar piyasada mevcuttur. Burada örnek olarak temel ISDN bağlantısı için 8 kutuplu bağlantı kullanılmaktadır.
Başlıca faydaları
  • Modüler jak veya Batı teknolojisi olarak adlandırılan bağlantı teknolojisi için, piyasada 4, 6 ve 8 kutuplu tasarımlar mevcuttur
  • Burada örnek olarak temel ISDN bağlantısı için 8 kutuplu bağlantı kullanılmaktadır
  • ABB/Busch-Jaeger telefon bağlantı kutuları farklı modellerde mevcuttur

Başlıca özellikler

  • 1 telefon veya 1 terminal cihazlı (örneğin, telefaks, telesekreter, modem) 1 abone hattı için 6-kutuplu
  • 2 telefon ve 1 ek cihaz ünitesi veya 1 veri iletim ünitesi olan (örneğin, telefaks, telesekreter, modem) 2 abone hattı için 2x 6/6 kutuplu
  • 1 telefon hattı ve 2 ek cihaz ünitesi veya 2 veri aktarım ünitesi bulunan (örneğin, telefaks, telesekreter, modem) 1 abone hattı için 3x 6 kutup
  • ISDN özellik kat. 3, IEC 603-7 / DIN EN 60603-7 göre, TAE: 1 telefon, 1 ek cihaz ünitesi veya 1 veri iletim ünitesi için 2x 6 kutuplu

Öne çıkanlar

Select region / language