USB bağlantı birimi

Zahmetsiz bağlantı

dk-usb

Evrensel Seri Veri Yolu (USB), harici cihazlarla bir bilgisayarı bağlamak için kullanılan bir seri veri yolu sistemidir. USB veya depolama ortamı (USB bellek çubukları) ile donatılmış cihazlar, çalışma sırasında bağlanabilir ve ve bağlı cihazların özellikleri otomatik olarak tanınır.

USB'nin piyasaya sürülmesinden önce, aksesuarların ve çevresel aygıtların bir ev veya kişisel bilgisayara bağlanması için farklı fişlere sahip çok sayıda arabirim vardı. Bu arayüz sürümlerinin hemen hemen hepsi, tek tip USB ile değiştirildi ve bu, kullanıcılar için işleri daha kolay hale getirdi. Mevcut 3.0 sürümü, 500 MByte/s'ye kadar brüt veri aktarım hızı sunar.

Busch-Jaeger'in USB iletişim adaptörü, bilgisayar aksesuarları (yazıcı, tarayıcı, USB çubukları, vb.) veya dijital kameralar gibi mobil terminal cihazlarının bağlantısını mümkün kılar.

  • USB soketi: Tip A, USB-2.0 uyumlu
  • 5 kanallı USB kablolarını bağlamak için
  • Kablo kanallarına, sıva altı montajlı cihaz kutularına ve zemin altı sistemlerine montaj için

Renklere genel bakış


USB bağlantı parçaları beyaz, alp beyazı ve gri renklerinde mevcuttur.

pl-dk-usb-01
Başlıca faydaları
  • Busch-Jaeger'in USB iletişim adaptörü, bilgisayar aksesuarları (yazıcı, tarayıcı, USB çubukları, vb.) veya dijital kameralar gibi mobil terminal cihazlarının bağlantısını mümkün kılar
  • Bağlantı için sayısız seçenek
  • Anahtar serilerine entegre edilebilir
  • Kablo kanallarına, sıva altı montajlı cihaz kutularına ve zemin altı sistemlerine montaj için

Başlıca özellikler

  • Sıva altı kurulum
  • Mevcut 3.0 sürümü, 500 MByte/s'ye kadar brüt veri aktarım hızı sunar.
  • USB fişi: Tip A, USB-2.0 uyumlu
  • 5 kanallı USB kablolarını bağlamak için

Öne çıkanlar

Select region / language