Menü kontrolü üzerinden ayrı ayrı lambalar açılabilir ve dimlenebilir.
Ayrıca panjurlar, zamanlama veya bireysel ihtiyaçlara göre tek bir düğmeye tepki verir.
Bağımsız oda sıcaklığı ile konfor seviyenize uygun oda iklimi ayarlanabilir. Anlık durumunuza uygun ortam yaratmak sadece bir düğmeye basmak kadar kolay.
Busch-priOn®, modüler sistemi sayesinde çerçeveye ihtiyaç duymamaktadır.
Örneğin, kontrol edeceğiniz az sayıda fonksiyon olması durumunda 1 veya 3lü kontrol elemanını seçebilirsiniz. Veya oluşabilecek ekstra talepler için döner butonlu kullanımı kolay renkli ekranlı tipini de kullanabilirsiniz.
Uç çıtalar isteğe bağlı olarak oda sıcaklığı kontrolü için bir sıcaklık sensörü, uzaktan kumanda için bir kızılötesi arayüz ve birisinin yaklaşması durumunda kontrol elemanlarının ekranını veya LED'ini aktive etmek için bir yakınlık sensörü içerebilir.

Busch-priOn® seriyi tamamlaması için carat® konvansiyonel anahtar serisi ile kullanılabilir.
»
carat® anahtar serisi için link
Uzun ömürlü LED teknolojisi ile. Döner kontrol elemanı kontrol ettiği fonksiyona ait olan renklerinde yanar ve fonksiyon hakkında geri bildirim sağlar. Aydınlatma için sarı, jaluzi kontrol ünitesi için mavi, senaryolar için mor ve ısıtma kontrol ünitesi için turuncu renk kullanılır. Bu renkler, sıva üstü kontrol elemanlarında da standarttır. Busch-priOn® çoklu kontrol ve renk konseptine sahiptir.
Ayrıca oda sıcaklığı kontrolü ve/veya bildirimlerin görüntülenmesi için tek satırlı bir ekranlı versiyonu da mevcuttur. Bu versiyon ayrıca kızılötesi/yakınlık fonksiyonuna sahiptir. Fakat bu tek satırlı ekrana sahip sıcaklı kontrol çıtası sadece siyah cam olarak mevcuttur.
Başlıca faydaları
- Busch-priOn® size odanın tamamında fonksiyonları kontrol etme ve izleme imkanı tanır
- Aydınlatma senaryoları, zamanlayıcı, panjur ve ısıtma kontrolü gibi tüm fonksiyonlar döner bir kontrol elemanı üzerinden sağlanır
- Busch-priOn® çerçevesi modüler yapıya sahiptir.
- Örneğin, kontrol edeceğiniz az sayıda fonksiyon olması durumunda 1 veya 3lü kontrol elemanını seçebilirsiniz.
Başlıca özellikleri
- 8.89 cm TFT ekran tüm bilgileri kolay okunacak bir şekilde gösterir
- Kontrol anahtarı olarak, aydınlatma senaryoları, panjur fonksiyonları veya özel aydınlatma gibi fonksiyonlar kontrol edilebilir.
- Ek bileşenler: Ayrıca oda sıcaklığı kontrolü ve/veya mesajların görüntülenmesi için tek satırlık bir ekranlı versiyonu da mevcuttur.
- Benzersiz bir kullanıcı arayüzü