Ofisler, apartmanlar, spor merkezleri, alışveriş merkezleri. Tasarımın karmaşık olduğu ve zaman içinde cihazların yerleşiminin (açık alanlar, bölmeler veya diğer bölümlenmiş alanlar vb.) değiştirilmesi veya modifiye edilmesinin gerektiği birçok durum vardır. ABB ile Bina Otomasyon projesi ne kadar karmaşık olursa olsun, tamamen yönetebilmek için Mylos KNX sıva altı montajlı cihazlarını DIN-raylı KNX cihazlarıyla birlikte programlamak mümkündür. Sadece Mylos serisinin anahtarlarına dokunmanız yeterlidir; böylece her türlü basit ve gündelik iş yeni bir dokunma deneyimine dönüşür. Her ihtiyaca ve her türlü kendine özgü zevke uymanın ne kadar kolay olduğunu anlamak için iki renkli düğmelere, prizlere ve de güvenlik ve sinyal cihazlarına bakmanız yeterlidir. KNX standardını takiben tasarlanan bir sistem, asla eskimediği veya modası geçmediği için zaman içinde binanızda değerini korur.Bir parçanın veya bir cihazın yeri değişse bile, sistemi yeniden düzenlemenize gerek yoktur. Sadece program değişikliği yapmanız yeterli olacaktır.
Başlıca faydaları
- Enerjiyi sadece ihtiyaç halinde kullanın
- Sadece ihtiyaç duyulan enerji miktarını kullanın
- Kullanılan enerjiyi mümkün olan en yüksek verimde uygulayın
- Maksimum programlama esnekliği
- Herhangi bir parametrenin özelleştirilmesi ve maksimum sistem genişletilebilirliği
Başlıca özellikleri
- Mylos anahtar yelpazesi ile estetik olarak koordine edilen KNX cihazları (sensörler, aktüatörler, dimerler, kızılötesi alıcılar ve termostatlar)
- IEC EN 50090 standardına uygun