Operatör ve kılavuz ışıkları

Sinyal lambaları ve butonlar

Güvenilir, seçimi ve kurulumu kolay. ABB sinyal lambaları ve butonlar, tamamen güvenilir olacak şekilde tasarlanmıştır. Ürünlerimiz en uç noktalarda test edilmiş ve en zorlu ortamlarda kanıtlanmıştır. Yenilikçi tasarım, seçimden kurulum aşamasına kadar tüm süreci basitleştirir. Muhafazalar, sinyal kuleleri ve sinyal ışıkları portföyünü tamamlar.

Başlıca faydaları

  • Toplam güvenilirliği sağlamak için tasarlanmış ve ürünlerle ürünlerle çalışma sürenizi artırın
  • Kendi kendini temizleyen kontaklar sayesinde uzun ömür
  • Modüler seriyi seçin ve ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılamak için esnek ve ayarlanabilir ürünler elde edin
  • Modüler seriye sahip, benzersiz aletsiz geçmeli bileşenlerle kurulum süresinde %30'a kadar tasarruf elde edin
  • Kompakt seri, siparişi ve yönetimi basitleştireadn sece bir sipariş kodu ile son derece güvenilir IP66, IP67 ve IP69K sınıfı ürünler sunar
  • Kompakt seri ile kurulum boyutunuzu azaltın

Başlıca özellikler

  • Geniş operatör, çerçeve ve aksesuar seçeneği
  • Tüm ihtiyaçları karşılayan geniş LED yelpazesi
  • 10 milyon işleme kadar yüksek mekanik dayanıklılık
  • Yüksek AC 15 elektrik derecelendirmeleri: 230 V’ta 6A
  • ABB'den dünya çapında ürünler
1SFC151419V0001 Core Offering group cover

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Öne çıkanlar

Ürünler ve dokümanlar

İlgili ürünler

Select region / language