SACE Emax 2 - IEC

IEC 60947 Standartlarına uygun uygulamalar için

E1.2 66kA’e kadar kesme kapasitesi ve 1 saniye için 50kA’lik dayanım akımıyla 1600A’e kadar nominal akım değeri sunar. 66kA kısa devre dayanımlı panoların, deniz ve kıyı ötesi tesislerinde olduğu gibi, boyutların azaltılmasının gerekli olduğu yerlerde vazgeçilmez olan 400mm’lik gözler halinde üretilmesini sağlar.

E2.2 400mm genişliğindeki bir anahtarlama donanımında 2500A’e kadar değerlerin elde edilmesini sağlar. Buna ek olarak 100kA’e kadar kesme kapasitesi ve 1 saniye için 85kA’lik dayanım akımı sağlar.

E4.2 yüksek kısa devreye dayanacak ve özel önlemler almaksızın 1 saniye süre ile 100kA dayanım akımına sahip olacak şekilde tasarlanmış yeni 4000A devre kesicidir.

E6.2 150kA’e kadar kesme kapasitesine ve karmaşık kurulum koşullarında dahi panolarda 6300A’e ulaşmayı sağlayan bir yapıya sahip en üst seri modeldir.

İndir

Fazlasını keşfedin

Select region / language