SACE FORMULA

Size özel formül. Kaliteyi kolaylıkla elde edin.

SACE FORMULA DSA IEC serisi 630A'e kadar ulaşabilen dört çerçeveden (A0, A1, A2 ve A3) oluşurken, SACE FORMULA DSA UL serisi sırasıyla 100A ve 250A'e kadar ulaşabilen A1 ve A2 olmak üzere iki çerçeveden oluşmaktadır.

SACE FORMULA DSA basit olarak doğdu, ancak aşırı çok yönlülüğü ile şaşırtmayı başardı.

SACE FORMULA DSA kompakt tip devre kesicilerin öne çıkan özellikleri şunlardır:
• Az sayıda ama gerekli devre kesici versiyonları ile hızlı - kolay seçim ve sipariş
• Çeşitli uygulamalara özel çoklu polariteler
• Eşlik eden aksesuar serisi
• Azaltılmış devre kesici derinlikleri
• Devre kesicilerin montajını kolaylaştıran yeni bir kurulum sistemi
• 50° C'de değer kaybı olmadan kullanıma uygundur

FORMULA DSA

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Anahtar değerler

Kompakt ve rekabetçi

Son derece kompakt boyutlar ve koordineli derinlikler, dağıtım panoları tasarımında standartlaştırılmış boyutlar ve tasarruf anlamına gelir

Siparişi ve kullanımı kolay

630A'e kadar 1, 2, 3 ve 4 kutuplu IEC versiyonları, 50 ° C'ye kadar değer kayıpsız ve ortak takılabilir aksesuar yelpazesi

Kullanıma hazır

Açma ünitelerindeki sabit eşikler, aksesuarların önceden kablolanmış versiyonları ve FORMULA Link, FORMULA’nın hizmete sokulmasında zaman kazandırır.

Öne Çıkanlar

Daha fazlasını keşfedin

Ürünler ve belgeler tarayıcısı

Select region / language