SACE Tmax T - UL

400A'den 3000A'e kadar alçak gerilim kompakt tip devre kesiciler

Tmax T5 ile Tmax T8, UL listelemesi ve UL işaretlemesini elde etmek için UL 489'a göre ciddi bir test dizisine tabi tutulmuştur. UL 489’a uygunluk sertifikası, en yaygın aksesuarlara kadar genişletilmiştir.

Tmax T5 ve T6 versiyonları, en iyi performans / boyut oranına sahip kompakt tip devre kesicilerdir. T5, 480V'ta 150kA ve 600V'ta 100kA maksimum kısa devre kesme kapasitesine sahiptir.
T5 ve T6 kasalarının aynı derinliklerde olması pano bölmelerindeki yerleşimi basitleştirir ve aynı dahili elektrik aksesuarlarını paylaşırlar.
Termik manyetik ve elektronik koruma üniteleri, T5 ve T6'yı AC ve DC uygulamalar için uygun hale getirir.

Tmax T7, kurma kollu veya motorlu versiyon olmak üzere 1200 A'e kadar iki farklı versiyonda bulunur. Elektrik performansları, 480Vtae maksimum 100kA ve 600V'ta 65kA maksimum kesme kapasitesiyle aralığın geri kalanına uygundur. Tesisin ihtiyaçlarına göre çeşitli dip anahtarlı ve LCD ekranlı elektronik koruma ünitelerinden biri seçilebilir.

Tmax T8, 480 V'ta 125 kA ve 600 V'ta 100 kA kesme kapasiteleri ile 2000A, 2500A ve 3000A kasa boyutlarını kapsar. Tmax T7’de de ortak olan elektronik koruma üniteleri PR331/P ve PR332/P ile donatılmıştır ve böylece tüm kurulum gereksinimlerini karşılayabilen son derece yüksek performansları garanti eder hale gelmiştir. Sunulan performanslar için yeterli büyüklükte boyutlandırılmıştır. Standart olarak 2500 A'e kadar ön terminaller ile sağlanırken, 3000A kasada daima arka dikey terminallerle birlikte sağlanmaktadır.

UL 489 ve CSA C22.2'ye uygun olarak test edilmiş ve sertifikalandırılmış Tmax kompakt tip devre kesiciler, IEC işaretini de taşırlar; bu nedenle, dünya çapında tanınan ve kabul gören bir ürün arayan OEM'ler için mükemmel bir çözümdür.

Select region / language