CR-P arayüz röleleri

Soketli PCB arayüz röleleri ve optokuplörler

ABB CR-P soketli arayüz rölesi serisi, elektronik kontrolörler (PLC'ler, iPC'ler veya fieldbus sistemleri) ile sensör / aktüatör seviyesi arasında elektriksel izolasyon, amplifikasyon ve sinyal eşleştirme için kullanılır. CR-P serisi, IP67 sınıfı röle muhafazasında yüksek akım anahtarlama sağlar. Ayrıca, dünya çapındaki uygulamalara uygun 9 farklı bobin gerilimi vardır ve hassas sinyalleri anahtarlamak için gerekli olan altın temas versiyonu da mevcuttur. Hassas sinyalleri anahtarlamak için gerekli olan altın temas versiyonu da mevcuttur.

Başlıca faydaları

  • Küçük bir taban alanında yüksek kontakların anahtarlanması
  • IP67 sınıfı sayesinde zorlu ortamlar için uygun
  • Soketli fonksiyonel modüller ile kişiselleştirilebilir

Başlıca özellikleri

  • 10 farklı bobin gerilimi 12-110 V DC / 12-230 V AC
  • 1 c/o kontak (16 A) veya 2 c/o kontaklı versiyon (8 A)
  • Opsiyonel altın kaplama kontaklar
  • Lojik ve standart soketler
  • Kadmiyum içermeyen kontak malzemesi
  • RC elemanları ve varistörler dahil soketli fonksiyon modülleri mevcuttur

Öne Çıkanlar

Ürünler ve dokümanlar

Select region / language