Soketli evrensel arayüz röleleri
ABB CR-U soketli arayüz rölesi serisi, elektronik kontrolörler (PLC'ler, iPC'ler veya fieldbus sistemleri) ile sensör / aktüatör seviyesi arasında elektriksel izolasyon, amplifikasyon ve sinyal eşleştirme için kullanılır. CR-U serisi, entegre test düğmeli bir rölede 3 adede kadar kontak sunarak hızlı ve kolay devreye almayı kolaylaştırır. Dünya çapındaki uygulamalara uygun 12 farklı bobin gerilimi vardır.
Başlıca faydaları
- Bir rölede 3 kontak, kablolama süresini kısaltır
- Manuel test butonu, test süresini kısaltır
- Soketli fonksiyon modülleri ile kişiselleştirilebilir
Başlıca özellikleri
- 13 farklı bobin gerilimi 12-220 V DC /12-230 V AC
- 2 c/o kontak (10 A), 3 c/o kontak (10 A)
- Entegre LED’li veya LED’siz
- Manuel çalıştırma ve çıkış kontaklarının kilitlenmesi için entegre test butonu
- Lojik ve standart soketler
- RC elemanları ve varistörler gibi takılabilir fonksiyon modüller