CT-C serisi

CT-C serisi, 17,5 mm'lik bir kasada temel işlevler sunarak, herhangi bir kontrol panosunda alan tasarrufu sağlayacak şekilde daha düşük maliyetle daha yüksek değer ve performansı bir araya getirir. Ürün yelpazesinde, 0,05 saniye ile 100 saat arasında zaman aralığına sahip, hem tek hem de multi fonksiyonlu tiplere sahip olan 11 cihaz bulunur. CT-C serisinin geniş bir gerilim aralığına sahip olması, dünya çapında birçok çeşitli uygulamalarda kullanımlarına izin verir.

Başlıca faydaları

  • Küçük gövdesi sayesinde %22 alan tasarrufu
  • Diğer serilere kıyasla %75'e varan stok azalması
  • Gelişmiş işlevsellik ile maliyet etkin çözüm

 

Başlıca özellikleri
  • Dünya çapında onaylar
  • 17,5 mm genişliğinde kasada 1 c/o ve 2 c/o çıkış
  • DIN rayına alet gerektirmeyen montaj ve demontaj imkanı
  • 0,05 saniyeden 100 saate kadar zaman aralığı ayarlama imkanı
  • Geniş gerilim aralığı
2CDC251037V0018_400x400

Öne Çıkanlar

Ürünler ve dokümanlar

Select region / language