Bina ve konut uygulamaları ile uyumlu, modüler tasarımlı zaman röleleri
CT-D serisi, kompakt modüler muhafazası sayesinde bina uygulamaları ve montaj panoları için idealdir. Yedi zamanlama aralığı ile dokuz tek fonksiyonlu ve iki multifonksiyonlu cihaz, çalışma sırasında maksimum esneklik sağlar. Cihazlar, 0.05 saniyeden 100 saate kadar dört veya yedi zaman aralığı sunar. Geniş besleme gerilimi aralığı global uygulamalarda kullanılmasına izin verir.
Başlıca faydaları
• Alan tasarrufu
• Kolay kurulum
• Global olarak mevcut
Başlıca özellikleri
• Tek ve multifonksiyonlu versiyonlar
• Dağıtım panelleri için MDRC muhafaza
• Sadece 17,5 mm genişliğinde
• DIN rayına aletsiz montaj ve demontaj