Yüksek performanslı zaman röleleri
ABB'nin gelişmiş CT-S elektronik zamanlayıcı serisi, evrensel kullanım için idealdir. Seri, en yüksek esnekliği sunan 24 adet tek fonksiyonlu cihaz ve 17 adete kadar fonksiyona sahip 16 adet multifonksiyonlu zamanlayıcı içerir. Cihazlar 0.05 saniyeden 300 saate kadar ayarlanabilen 7 veya 10 zaman aralığına sahiptir.
Ek olarak, her cihaz iki farklı bağlantı teknolojisi ile sunulur: iyi bilinen çift bölmeli kafes bağlantı terminalleri veya yenilikçi ve titreşime dayanıklı Easy Connect teknolojisi (push-in terminaller).
Başlıca faydaları
• Hızlı ayar imkanı ile zamandan tasarruf
• Zorlu koşullarda güvenilir
• Küresel kullanılabilirlik
Başlıca özellikleri
• İki bağlantı teknolojisi mevcut
• Uzaktan potansiyometre bağlantısı
• -40°C'ye kadar çalışma sıcaklığına sahip cihazlar mevcut
• Demiryolu taşıtları standartlarına göre test edilen seçilmiş ürünler