Sıvı seviyesi izleme röleleri

Seviyelerin yüksek performanslı izlenmesi

ABB’nin sıvı seviyesi izleme röleleri, iletken sıvıların karışım seviyelerini ve oranlarını düzenlemek ve kontrol etmek için ideal çözümlerdir. Ürün yelpazesi taşma, pompaların kuru çalışma koruması, doldurma ve boşaltma uygulamalarının yanı sıra maksimum ve minimum seviye alarmı için kullanılabilen tek fonksiyonlu ve çok fonksiyonlu cihazları içerir. Geniş aksesuar yelpazesi mevcuttur.

Başlıca faydaları

• Güvenilir ve dünya çapında kullanım için en son onaylar
• Gelişmiş ölçüm teknolojisi sayesinde yüksek EMC bağışıklığı, sert koşullarda güvenilirlik sağlar.
• Ön yüz potansiyometresi sayesinde kolay ayarlama
• Easy Connect push-in teknolojisi ile kurulumu kolay
• Alet gerektirmeyen montaj ve demontaj

Başlıca özellikleri

• Geniş aralığa sahip güç kaynağı yelpazesi: 24-240 V AC/DC
• Ayarlanabilir ölçüm hassasiyeti
• Ayarlanabilir cevap hassasiyeti
• 22,5 mm genişliğinde kompakt gövde

2CDC255002V0015

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Öne Çıkanlar

Ürün yelpazesi

Yeni CM-ENS serisi
Ekonomik CM-ENE serisi
İnovatif Bağlantı Teknolojisi

İşlevsellik

  • 24-240 V AC / DC gibi geniş güç kaynağı yelpazesi, çeşit sayısını büyük ölçüde azaltır ve dünya çapında kullanım sağlar.
  • Gelişmiş ölçüm teknolojisi sayesinde elektomanyetik bozulmalara karşı yüksek bağışıklık
  • Ölçüm sisteminin ayarlanabilir hassasiyeti
  • Ayarlanabilir cevap hassasiyetleri
  • Doldur (YUKARI) veya Boşalt (AŞAĞI), ayarlanabilir
  • Bir veya iki sıvı seviyesinin kontrolü (min/maks)
  • 2 c/o (SPDT) kontak
  • ON- veya OFF-delay seçim imkanı

Kasa

  • Kompakt Kasa, 22.5 mm (0.89 in) genişliğinde
  • En yüksek yangın koruma sınıflandırması UL 94 V-0 uyumlu muhfaza malzemesi
  • Tüm malzemeler en yüksek çevresel standartları karşılar

Kurulum

  • Planlama, bakım ve servisi kolaylaştırır
  • 2 bağlantı teknolojisi: Vidalı terminaller veya Easy Connect Teknolojisi
  • DIN Rayına alet gerektirmeyen montaj veya demontaj
  • Çalışma durumlarının gösterimi için 3 LED
  • Ön yüz potansiyometreleri sayesinde kolay ayarlama
  • Elektrodlar, aksesuar olarak mevcuttur
2CDC251004V0015

Özellikler

  • Pompa sistemlerinin susuz çalışmasına (ENE MIN) ve taşmaya (ENE MAX) karşı izleme
  • C ve MIN/MAX’te 2 elektrodun bağlantısı mümkündür
  • 3 besleme gerilimi versiyonu
  • Optimum fiyat / performans oranı
  • 1 n/o kontak: CM-ENE MIN için açık devre, CM-ENE MAX için kapalı devre prensibi
  • Durum bildirimi için LED

CMENEmax

Ürünler ve dokümanlar

Ürün tarayıcı
Dokümanlar
Konfigüratör
Loading documents
Select region / language