Global site

ABB web sitesi çerezler kullanır. Burada kalarak çerezlere izin veriyorsunuz. Daha fazla bilgi edin

İzolasyon izleme röleleri

IT sisteminizin yalıtımının güvenilir bir şekilde izlenmesi

İzolasyon izleme rölesi CM-IWx, IT sistemlerinin sürekli izolasyonunu garanti eder. Cihazlar, geliştikçe İzolasyon hatalarını tanırlar ve değer minimum ayarlanan eşiğin altına düştüğünde hemen açma yaparlar. Bu, sistemin güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlar ve operasyonel kesintileri önler

Başlıca faydaları

Sürekli çalışma

  • Erken ön uyarılar sayesinde daha az kesinti süreleri. Bakım planlaması için süre kazanma
  • Erken hata tespiti için gerilimsiz şebekelerin izlenmesi
  • Demiryolu ve gemi onaylı çeşitler 

Güvenlik ve Koruma

  • En son standartlara göre izolasyon hatalarının güvenli ve güvenilir tespiti
  • Standart ve daha zorlu uygulamalar için cazip portföy
  • Hızlı ve güvenilir toprak arıza tespiti sayesinde yangını önleyebilir
  • Dahili öz-tanılama ve kesik bağlantı algılama

Kurulumu kolay 

  • LED’ler araclığıyla cihaz durumunun net bir şekilde gösterilmesi
  • Döner tekerlekler sayesinde kolay ayarlama
  • İttirmeli terminallere sahip çeşitler

Başlıca özellikleri

  • 1500 V DC ve 1100 V AC’ye kadar sistem gerilimlerinin izlenmesi
  • 3000 µF’ye kadar sistem kaçak kapasitanslarının izlenmesi
  • Her türden sistem izlenebilir: 2 telli, 3 telli, 4 telli ve bataryalı sistemleri
  • Yapılandırılabilir kesik bağlantı tespiti

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Ürünler ve dokümanlar

ABB Web Yayınları