Global site

ABB web sitesi çerezler kullanır. Burada kalarak çerezlere izin veriyorsunuz. Daha fazla bilgi edin

Motor yük izleme röleleri

Asenkron motorların yük durumlarının etkili bir şekilde izlenmesi 

Motor yük izleme rölesi, tek fazlı ve üç fazlı asenkron motorların yük durumlarını izlerDiğer geleneksel ölçüm prensipleriyle (örneğin, basınç transdüserleri, akım ölçümü) karşılaştırıldığında, cos ϕ izleme daha hassas ve ekonomik bir alternatiftir. Motorun durumunu değerlendirmek için her üç fazın gerilimini, bir fazın akımını ölçer ve aralarındaki faz açısını (cos ϕ) hesaplar.

    Başlıca faydaları

    • Daha az kesinti süresi
    • Kolay devreye alma
    • Kolay bakım

    Başlıca özellikleri

    • Tek bir ünitede düşük ve aşırı yük izleme cos
    • Ayarlanabilir başlangıç gecikmesi 0.3-30 s
    • 20 A’e kadar akımların direkt ölçümü
    • Ayarlanabilir yanıt süresi gecikmesi 0.2-2 s
    • Tek fazlı veya üç fazlı izleme
    • 2 x 1 c/o kontak, kapalı devre prensibi

    Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

    Ürünler ve dokümanlar

    ABB Web Yayınları