Şebeke izleme röleleri
Yerel standartlarınıza göre güvenilir şebeke izleme
ABB'nin CM-UFD serisi, yenilenebilir enerji sistemi ile genel şebeke arasında kurulan çok fonksiyonlu şebeke izleme röleleridir. Kamu elektrik şebekesinde olağandışı olayları tespit ederler ve yenilenebilir enerji santralini otomatik olarak ayırıp yeniden bağlarlar. Ön yüz ekranı üzerinden 10 dakikalık ortalama değer, gerçek zamanlı aşırı ve düşük gerilim ve aşırı ve düşük frekanslar gibi farklı izleme fonksiyonları yapılandırılabilir. Modbus RTU haberleşme arayüzüne sahip versiyonlar da mevcuttur.
Başlıca faydaları
- Önemli tüm şebeke parametrelerinin güvenli ve güvenilir bir şekilde izlenmesi
- Kârınızı arttıran yüksek şebekede kalma süreleri
- Son onaylar, kurulumunuzun yerel şebeke besleme standardınıza uygunluğu destekler
Başlıca özellikleri
- Modbus RTU arayüzü, proses verilerinin uzaktan görüntülenmesi, depolanmasını ve uzakta açma yaptırmayı mümkün kılar
- Arka aydınlatmalı LCD ekran sayesinde kolay yapılandırma
- LOM (şebeke kaybı) koruması, ör. ROCOF ve Vector shift algılama
- Tek ve üç fazlı şebekelerde gerilim ve frekansın izlenmesi
- 99 girişe kadar hata belleği (hata sebebi, ölçülen değer, bağıl zaman damgası dahil)