Global site

ABB web sitesi çerezler kullanır. Burada kalarak çerezlere izin veriyorsunuz. Daha fazla bilgi edin

Sıvı seviyesi izleme röleleri

Seviyelerin yüksek performanslı izlenmesi

ABB’nin sıvı seviyesi izleme röleleri, iletken sıvıların karışım seviyelerini ve oranlarını düzenlemek ve kontrol etmek için ideal çözümlerdir. Ürün yelpazesi taşma, pompaların kuru çalışma koruması, doldurma ve boşaltma uygulamalarının yanı sıra maksimum ve minimum seviye alarmı için kullanılabilen tek fonksiyonlu ve çok fonksiyonlu cihazları içerir. Farklı elektrotlar gibi bir dizi aksesuar yelpazeyi tamamlar.

Başlıca faydaları

  • Güvenilir ve dünya çapında kullanım için en son onaylar
  • Gelişmiş ölçüm teknolojisi sayesinde yüksek EMC bağışıklığı, sert koşullarda güvenilirlik sağlar.
  • Ön yüz potansiyometresi sayesinde kolay ayarlama
  • Kolay Bağlantı Teknolojisi sayesinde kolay kurulum
  • Alet gerektirmeyen montaj ve demontaj işlemleri

Başlıca özellikleri

  • 24–240 V AC/DC gibi geniş güç kaynağı yelpazesi
  • Ölçüm sisteminin ayarlanabilir hassasiyeti
  • Ayarlanabilir cevap hassasiyeti

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Ürün yelpazesi

New CM-ENS range
Economic CM-ENE range
Innovative Connection Technology

İşlevsellik

  • 24-240 V AC / DC gibi geniş güç kaynağı yelpazesi, çeşit sayısını büyük ölçüde azaltır ve dünya çapında kullanım sağlar.
  • Gelişmiş ölçüm teknolojisi sayesinde elektomanyetik bozulmalara karşı yüksek bağışıklık
  • Ölçüm sisteminin ayarlanabilir hassasiyeti
  • Ayarlanabilir cevap hassasiyetleri
  • Doldur (YUKARI) veya Boşalt (AŞAĞI), ayarlanabilir
  • Bir veya iki sıvı seviyesinin kontrolü (min/maks)
  • 2 c/o (SPDT) kontak
  • Selectable ON- or OFF-delay

Muhafaza

  • Kompakt muhafaza, 22.5 mm (0.89 in) genişliğinde
  • En yüksek yangın koruma sınıflandırması UL 94 V-0 uyumlu muhfaza malzemesi
  • Tüm malzemeler en yüksek çevresel standartları karşılar

Kurulum

  • Planlama, bakım ve servisi kolaylaştırır
  • 2 bağlantı teknolojisi:Vidalı terminaller veya Kolay Bağlantı Teknolojisi
  • DIN Rayına aletsiz montaj veya demontaj
  • Çalışma durumlarının gösterimi için 3 LED
  • Ön yüz potansiyometreleri sayesinde kolay ayarlama
  • Elektrodlar, aksesuar olarak mevcuttur

Özellikler

  • Pompa sistemlerinin kuru çalışmasına (ENE MIN) ve taşmaya (ENE MAX) karşı izleme
  • C ve MIN/MAX’te 2 elektrodun bağlantısı mümkündür
  • 3 besleme gerilimi versiyonu
  • Optimum fiyat / performans oranı
  • 1 n/o kontak:
  • CM-ENE MIN için açık devre, CM-ENE MAX için kapalı devre prensibi
  • Durum bildirimi için LED

Ürünler ve dokümanlar

Product browser
Document
Loading documents

ABB Web Yayınları