Global site

ABB web sitesi çerezler kullanır. Burada kalarak çerezlere izin veriyorsunuz. Daha fazla bilgi edin

Tek fazlı izleme röleleri

Gerilim ve akım ölçümü

Tek fazlı AC / DC sistemlerinde akımların ve gerilimlerin izlenmesi için ABB'nin CM serisinde, hepsi sadece 22.5 mm genişliğinde bir yuvada bulunan çok çeşitli güçlü ve kompakt cihazlar vardır. Bu ürün yelpazesi, aşırı ve düşük akım koruması, aşırı ve düşük gerilim koruması ve faz kaybı izleme için 3 mA ila 15 A ve 3 V ila 600 V arasındaki akım ve gerilim izleme rölelerini içerir. ABB'nin uzun süreli deneyimini kullanan CM serisi, elektrik tesisatınız için en yüksek güvenlik ve güvenilirlik sağlar.

Başlıca faydaları

  • Güvenli ve güvenilir gerilim ve akım izleme
  • Kolay Bağlantı Teknolojisi, en yüksek titreşimlere dayanır
  • Ön yüz potansiyometresi sayesinde kolay ayarlama

Başlıca özellikleri

  • Aşırı ve düşük akım izleme
  • Aşırı ve düşük gerilim izleme
  • AC/DC sinyallerinin ölçümü
  • TRMS ölçüm prensibi
  • Pencere izleme (aynı anda alt ve üst eşik)
  • Push-in terminallere sahip Kolay Bağlantı Teknolojisi
  • Çift bölmeli kafes bağlantı terminalleri

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Ürünler ve dokümanlar

ABB Web Yayınları