Üç fazlı izleme röleleri
Üç fazlı şebekelerin güvenilir bir şekilde izlenmesi
Üç fazlı şebekelerin güvenilir ve sürekli bir şekilde izlenmesi, makinelerin ve tesisatların sorunsuz ve ekonomik çalışmasını garanti eder. Elektronik röleler ve kontrolörler ürün grubundaki çok işlevli üç fazlı izleme rölelerinin çoğu, 820 V AC ve 400 Hz'ye kadar nominal gerilim seviyeleri için olan CM-MPS/N izleme röleleridir. Ek olarak, bu seride özel işlevselliğe sahip çeşitli ekonomik ve düşük maliyetli üç fazlı izleme röleleri sunulmaktadır.
Çoğu cihaz iki farklı terminal sürümü ile kullanılabilir. Kanıtlanmış vida bağlantı teknolojisi (çift bölmeli kafes bağlantı terminalleri) ve tamamen aletsiz Kolay Bağlantı Teknolojisi (itmeli terminaller) arasında seçim yapabilirsiniz.
Başlıca faydaları
- Üç fazlı şebekenizdeki tüm önemli parametrelerin güvenli ve güvenilir bir şekilde izlenmesi
- Kolay Bağlantı Teknolojisi, en yüksek titreşimlere dayanır
- Ön yüz potansiyometresi sayesinde kolay ayarlanabilir
Başlıca özellikleri
- Aşırı/düşük gerilim izleme
- Faz arızası algılama
- Faz dengesizliği izleme
- Faz sekansı izleme