Global site

ABB web sitesi çerezler kullanır. Burada kalarak çerezlere izin veriyorsunuz. Daha fazla bilgi edin

CR-M serisi

Soketli minyatür arayüz röleleri

CR-M serisinin soketli arayüz röleleri, elektriksel kontrol, amplifikasyon ve elektronik kontrol, örn. PLC, iPC veya fieldbus sistemleri ve sensör / aktüatör seviyesi arasındaki sinyal eşleşmesi için kullanılır. CR-M serisi, tek bir rölede 4 taneye kadar kontak ve bir devre kontrolünü hızlı ve kolay hale getiren dahili test düğmesine sahiptir.Dünya çapındaki uygulamalara uygun 12 farklı bobin gerilimi vardır ve hassas sinyalleri anahtarlamak için gerekli olan altın temas versiyonu da mevcuttur.

Başlıca faydaları

  • Bir rölede 4 kontak, bağlantı süresini kısaltır
  • Manuel test düğmesi test süresini kısaltır
  • Soketli fonksiyon modülleri ile kişiselleştirilebilir

Başlıca özellikleri

  • 12 farklı bobin gerilimi 12-220 V DC / 24-230 V AC
  • 2 c/o kontak (12 A), 3 c/o kontak (10 A)
  • Opsiyonel altın kaplama kontaklar
  • Manuel çalıştırma ve çıkış kontaklarının kilitlenmesi için entegre test butonu
  • Mantık ve standart soketler

Ürünler ve dokümanlar

Ürün tarayıcı
Dokümanlar