Global site

ABB web sitesi çerezler kullanır. Burada kalarak çerezlere izin veriyorsunuz. Daha fazla bilgi edin

CR-P serisi

Soketli evrensel arayüz röleleri

CR-P serisinin soketli arayüz röleleri, elektriksel kontrol, amplifikasyon ve elektronik kontrol, örn. PLC, iPC veya fieldbus sistemleri ve sensör / aktüatör seviyesi arasındaki sinyal eşleşmesi için kullanılır. CR-P serisi, IP67 sınıfı röle muhafazasında en yüksek akım anahtarlamayı sağlar. Ayrıca, dünya çapındaki uygulamalara uygun 9 farklı bobin gerilimi vardır ve hassas sinyalleri anahtarlamak için gerekli olan altın temas versiyonu da mevcuttur.

Başlıca faydaları

  • Küçük bir taban alanında yüksek kontakların anahtarlanması
  • IP67 sınıfı sayesinde zorlu ortamlar için uygun
  • Soketli fonksiyonel modüller ile kişiselleştirilebilir

Başlıca özellikleri

  • 9 farklı bobin gerilimi 12-110 V DC / 24-230 V AC
  • 1 c/o kontak (16 A) veya 2 c/o kontak versiyonu (8 A)
  • Opsiyonel altın kaplama kontaklar
  • Lojik ve standart soketler
  • Kadmiyum içermeyen kontak malzemesi

Ürünler ve dokümanlar

ABB Web Yayınları