Global site

ABB web sitesi çerezler kullanır. Burada kalarak çerezlere izin veriyorsunuz. Daha fazla bilgi edin

CR-S Serisi

İnce arayüz röleleri ve optokuplörler

CR-S serisinin takılabilir arayüz röleleri ve optokuplörler, elektriksel kontrol, amplifikasyon ve elektronik kontrol, örn. PLC, iPC veya fieldbus sistemleri ve sensör / aktüatör seviyesi arasındaki sinyal eşleşmesi için kullanılır.

CR-S Serisi, modüler bir sistemin esnekliğini ve yüksek akımları küçük bir alanda anahtarlayabilme kabiliyetini birleştirerek yer tasarrufu sağlamanın gerekli olduğu uygulamalarda kullanılabilir.

Başlıca faydaları

  • Alan tasarrufu
  • Modüler
  • Tüm soketlerde LED entegrasyonu

Başlıca özellikleri

  • 5-24 V DC / 12-230 V AC/DC’den başlayan 9 farklı bobin gerilimi
  • 1 c/o kontak (6 A), Transistör, MOS-FET, Triyak
  • Opsiyonel altın kaplı versiyon mevcut
  • Tüm soketlerde LED entegrasyonu
  • 24 V AC/DC, 110 V AC/DC, 230 V AC/DC gibi gerilimler için eksiksiz çeşitler
  • Jumper çubukları, işaretleyiciler ve ayırıcılar gibi aksesuarlar mevcut

Ürünler ve dokümanlar

ABB Web Yayınları