Global site

ABB web sitesi çerezler kullanır. Burada kalarak çerezlere izin veriyorsunuz. Daha fazla bilgi edin

CR-U serisi

Takılabilir evrensel arayüz röleleri

CR-U serisinin takılabilir arayüz röleleri, elektriksel kontrol, amplifikasyon ve elektronik kontrol, örn. PLC, iPC veya fieldbus sistemleri ve sensör / aktüatör seviyesi arasındaki sinyal eşleşmesi için kullanılır. R-U serisi, tek bir rölede 3 taneye kadar kontak ve bir devre kontrolünü hızlı ve kolay hale getiren dahili test düğmesine sahiptir. Dünya çapında uygulamalara uygun 12 farklı bobin gerilimi mevcuttur.

Başlıca faydaları

  • Bir rölede 3 kontak, bağlantı süresini kısaltır
  • Manuel test düğmesi test süresini kısaltır
  • Takılabilir fonksiyon modülleri ile kişiselleştirilebilir

Başlıca özellikleri

  • 12 farklı bobin gerilimi 12-220 V DC / 24-230 V AC
  • 2 c/o kontak (10 A), 3 c/o kontak (10 A)
  • Entegre LED’li ve LED’siz
  • Manuel çalıştırma ve çıkış kontaklarının kilitlenmesi için entegre test butonu
  • Mantık ve standart soketler

Ürünler ve dokümanlar

Ürün tarayıcı
Dokümanlar