Aletler

Acil durum güç

Acil durum güç jeneratörleri için kullanılır.

Başlıca özellikleri

  • IP43
  • 32 A, 63 A ve 125 A
  • Metal muhafaza
  • IEC 60 309-2’e uygun, 3P+N+E, 6h, 400 V giriş
  • IEC 60 947-3’e göre aktarma anahtarı
  • Şebeke enerjisinin geri geldiğini gösteren sinyal lambası
  • Alt flanş boyutu FL13 (DRI 432-6 ve DRI 463-6) veya FL21 (DRI 4125-6)

 

Şantiye bağlantı ünitesi

Şantiyelerde geçici güç sağlayan hazır bağlantı birimleri.

Başlıca özellikleri

  • IP44
  • 16 A ve 32 A
  • Sarı termoplastik polyesterden (PBT) yapılmış muhafaza
  • Üniteler koruma () ve farklı Schuko ve IEC ile donatılmıştır.

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Ürün tarayıcı
Dokümanlar
Loading documents
Select region / language