ATEX. Patlamaya dayanıklı fişler ve prizler

Patlayıcı ortamda güvenli ve güvenilir.

ATEX, ATmosphere Eplosive için bir kısaltmadır. ATEX fiş ve prizler potansiyel olarak patlayıcı ortamlar için tasarlanmış ürünlerdir. 94/9/EC sayılı Avrupa Direktifi ile uyumludurlar. Patlayıcı atmosfer, belirli atmosferik koşullar altında yanıcı maddeler, gazlar, buharlar, buğular veya hava ile toz karışımı olarak tanımlanıp yanma başladıktan sonra patlama yanıcı karışıma doğru yayılır.

Başlıca faydaları

  • Güvenli, güvenilir ve dayanıklı
  • Gaz ve toz patlamalarına karşı koruma

Başlıca özellikleri

  • 16 A - 125 A
  • IP66
  • Plastik gövde

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Dokümanlar
Loading documents
Select region / language