Endüstriyel fiş ve prizler

Critical & Safe

Critical & Safe, yüksek güvenlik, dayanıklılık ve performans taleplerine sahip uygulamalar için ürün yelpazesidir. Sık takılıp çıkarılan uygulamalar ve kamusal alanda kullanım için idealdir. Muhafaza PBT veya alüminyumdan yapılmıştır. PBT, ağır hizmet kullanımına ve endüstriyel ortamlarda bulunan kimyasalların çoğuna dayanan sert bir plastik malzemedir. Alüminyum gövde, Silumin denilen alüminyum ve silisyum karışımıdır; korozyona karşı mükemmel bir koruma sağlarken, darbe ve güneş ışığına karşı sağlam ve dayanıklıdır.

Özellikler

• IP67 Su Geçirmez veya IP44 Sıçrama korumalı.
• 16 - 125 A, 50 - 690 VAC.
• IEC 60 309-1, -2, -4.
• Tüm harici vidalar paslanmaz çelikten yapılmıştır.

Uygulamalar

• Ağır endüstri / kimya endüstrisi
• Kereste fabrikaları
• Havaalanları
• Hastaneler

Ürünler ve dokümanlar

Critical & Safe
Dökümanlar
Loading documents
Select region / language