Ekstra alçak gerilim

Fişler, konektörler ve priz.

Ekstra alçak gerilim kullanımı, elektrik çarpmasından korunmanın bir yoludur.

Ekstra alçak gerilim elektrik şoku riskinin yüksek olduğu yerlerde kullanılır: yüzme havuzları, el lambaları ve dış mekan kullanımı için diğer uygulamalar. Fişler ve prizler 50 V'u aşmayan çalışma gerilimi içindir. Ürünler IEC 60 309-1 ve IEC 60 309-2 standartlarına uygundur.

Başlıca faydaları

  • Güvenlik

Başlıca özellikleri

  • 16 ve 32 A için nominal gerilim 24 V ve 50 V
  • IP44 sıçrama korumalı veya IP67 su geçirmez
  • Plastik gövde (PA)

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Ürün tarayıcı
Dokümanlar
Loading documents
Select region / language