Emniyet şalterli prizler
Güvenli, güvenilir, dayanıklı.
Dahili yük ayırıcılı priz çıkışları. Yatay, dikey, plastik veya alüminyum muhafaza, korumalı versiyon.
Başlıca faydaları
- güvenli ve güvenilir
- sık sık takılıp çıkarılan uygulamalar için ideal
- PBT'den yapılmış gövde, ağır hizmet kullanıma ve endüstriyel ortamlarda bulunan kimyasalların çoğuna karşı dayanıklıdır
- alüminyumdan yapılmış muhafaza korozyona ve güneş ışığına karşı mükemmel koruma sağlar
Başlıca özellikleri
- IP67 su geçirmez veya IP44 sıçrama korumalı
- 16 - 125 A, 50 - 690 VAC
- IEC 60 309-2, -4
- tüm harici vidalar paslanmaz çeliktendir