Emniyet şalterli prizler dikey
Güvenli, güvenilir, dayanıklı.
Critical & Safe
Yüksek güvenlik, dayanıklılık ve performans taleplerine sahip uygulamalar için ürün yelpazesi. Sık sık takılıp çıkarılmaya uyacak şekilde tasarlanmış. Plastik (PBT) gövde, ağır ve endüstriyel ortamlarda bulunan kimyasalların çoğuna karşı dayanıklıdır.
Başlıca faydaları
- güvenlik için dahili yük ayırıcı
- IP44 (sıçrama korumalı) veya IP67 Su geçirmez
- açık terminal işareti
- menteşeli muhafaza kapısı sayesinde kolay kurulum ve bakım
Başlıca özellikleri
- 16 - 32 A, tip MVS ve MVSxW
- ağır hizmet tipi priz çıkışları 16 - 125 A, tip MVSxWH
- termoplastik muhafaza (PBT)
- paslanmaz çelikten yapılmış kapak ve montaj vidaları
- ağır endüstri ve kimya endüstrisinde, kereste fabrikalarında, havalimanlarında, hastanelerde vb. uygulama